Перейти до основного вмісту
Logo print

Силові автоматичні вимикачі | Legrand Україна

DMX³ 6300 А

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ 6300А


Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I випускаються в чотирьох типорозмірах і мають стандартну відключаючу здатність: від 42 до 100 кА. Апарати даної серії випускаються на номінальні струми від 630 до 6300 А.

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I поставляються як у фіксованому, так у викотному виконанні.

Ви можете розширити можливості управління DMX³ за допомогою додаткових пристроїв: незалежного і мінімального розщепювачів, електродвигунних приводів і включаючих котушок. Всі додаткові пристрої легко фіксуються засувками усередині апарату при знятій лицьовій панелі.

DMX³ 1600 А

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ 1600А


(компактний «0» типорозмір)

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ 1600 і вимикачі навантаження DMX³ 1600 випускаються в компактному "0" типорозмірі і мають стандартну відключаючу здатність: від 42 до 50 ка. Апарати даної серії випускаються на номінальні струми від 630 до 1600 А. Повітряні автоматичні вимикачі та вимикачі навантаження DMX³ 1600 поставляються як у фіксованому, так і викотному виконанні. Ви можете розширити можливості управління DMX³ 1600 за допомогою додаткових пристроїв: незалежного і мінімального розчеплювачів, електродвигунних приводів і включаючих котушок. Всі додаткові пристрої легко фіксуються засувками усередині апарату при знятій лицьовій панелі.

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³

Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ на струми до 6300А


Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I випускаються в чотирьох типорозмірах і мають стандартну відключаючу здатність: від 42 до 100 кА. Апарати даної серії випускаються на номінальні струми від 630 до 6300 А. Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I поставляються як у фіксованому, так і викотному виконанні. Ви можете розширити можливості управління DMX³ за допомогою додаткових пристроїв: незалежного і мінімального розщеплювачів, електродвигунних приводів і включаючих котушок. Всі додаткові пристрої легко фіксуються засувками усередині апарату при знятої лицьовій панелі.

DPX³ в литому корпусі

Автоматичні вимикачі в литому корпусі DPX³


Автоматичні вимикачі DPX³ в литому корпусі

Повна гамма автоматичних вимикачів з широким вибором різних характеристик дозволяє задовольнити вимоги будь-яких електроустановок. Завдяки вбудованим функціям вимірювання апарати DPX³ контролюють параметри електромережі і споживання електроенергії без використання додаткових пристроїв. Автоматичні вимикачі Legrand - це оптимальне рішення для досягнення безперебійного електропостачання, оскільки надають можливість здійснення різних типів селективності.

Великий ряд допоміжних аксесуарів максимально розширює можливості апаратів DPX³. Автоматичні вимикачі повністю сумісні з шафами Legrand серії XL3, що значно спрощує і прискорює монтаж.

Випускаються на струми від 16 до 1600 А з граничними комутаційними спроможностями від 16 до 100 кА в стаціонарному і викотному виконанні; 3-х і 4-х полюсні версії. Апарати випускаються в чотирьох типорозмірах: DPX³ 160, 250, 630 і 1600.

Доступні для замовлення версії з термомагнітним і електронними розчеплювачами, а також з вбудованим диференціальним захистом.

Автоматичні вимикачі серії DRX

Автоматичні вимикачі серії DRX


Автоматичні вимикачі серії DRX 125/250/630 з термомагнітним розчеплювачем

Серія DRX включає в себе автоматичні вимикачі з термомагнітними розчеплювачами з номінальним струмом до 630 А.

Апарати DRX характеризуються відмінним співвідношенням ціна / якість: при невисокій вартості автоматичні вимикачі DRX мають надійну і функціональну конструкцію. Завдяки можливості регулювання розчеплювачів та інших різних аксесуарів, апарати DRX є ідеальним вибором для різних електроустановок.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand DPX3 630
Ref. 422630

Електропривод фронтального встановлення для DPX630 230В

35,477.20 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DMX3 4000
Ref. 028728

Dmx3 Викот. 50ka 3п 4000a

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DPX3 1600
Ref. 422242

Dpx3 630-1600 Нез.Розчіп. 220в

3,658.44 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 028801

Dmx3 Електр.Розціпл. Mp4 Lsi

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт