Патч-панелі
Зручність обслуговування
Нові патч-панелі LCS³ дозволяють максимально ефективно використовувати наявний простір шафи/стійки, полегшують технічне обслуговування і майбутні оновлення.
- Кутові і прямі патч-панелі на 24 і 48 портів на 1U висоти, універсальні екрановані і неекрановані, укомплектовані коннекторами нового покоління RJ-45 категорій 5е - 8 і неукомплектовані.
- Система швидкого вилучення патч-панелі з шафи/стійки QUICK-FIX - універсальне кріплення дозволяє розмістити патч-панель в будь-якому телекомунікаційному конструктиві.
- Вільне конфігурування системи з модульними патч-панелями спільної установки мідних і оптичних касет.
- Інноваційна система висувних касет швидкої фіксації і вилучення з патч-панелі.
- Кабельний органайзер з системою швидкої фіксації на патч-панель, що може обертатися під кутом.
Коннектори RJ-45
Зручно, швидко, надійно
- Один з найважливіших компонентів, що забезпечує високі характеристики системи LCS³ - коннектори високої щільності RJ-45 нового покоління категорій від 5е до 8.
- Легкий монтаж без спеціального інструменту.
- Сертифіковані на PoE +, готові для PoE ++.
- Всього за кілька секунд можна досягти відмінної якості підключення, що гарантує оптимальну продуктивність лінії від комутаційної панелі до розетки RJ-45.
Кабелі вітопарні
Уніфікація і продуктивність
З метою забезпечення високої продуктивності систем LCS³ категорій 8, 6a, 6 і 5e Legrand пропонує широкий асортимент 4-парних кабелів наступних типів: U / UTP, F / UTP, S / FTP і SF / UTP.
Колірна ідентифікація за типом категорії.
Типи оболонок:
- PVC
- LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів) для поодинокого прокладення (МЕК 60332-1) і групової прокладки (МЕК 602332-3)
- PVCLS LTx (низьким виділенням диму та низькою токсичністю продуктів горіння)
Шнури комутаційні
Найвища якість виробництва
Legrand випускає широкий асортимент комутаційних шнурів категорій 8, 6а, 6 і 5e чотирьох типів: U / UTP, F / UTP, SF / UTP і S / FTP різної довжини і кольорів.
Довжина: 0,5 м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.
Типи оболонок:
- PVC
- LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів)
Розетки RJ-45
Високий стандарт якості
Розетки RJ-45 - інноваційне рішення Legrand для швидкого і легкого монтажу без використання спеціальних інструментів.
- Підтримують одножильні і багатожильні провідники калібру 22-26 AWG
- Колірне кодування 568 A/B і цифрове маркування контактів
- Відповідність стандартам ISO/IEC 11801 Вид. 2.0, EN 50173-2 і EIA / TIA 568
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Каб.4 Пари Кат.5е Utp Lsoh
без ПДВ
Патч-панель укомплектована - 19'' - 1U - категорія 5е - UTP - 24 x RJ 45
без ПДВ
Каб.4 Пари Кат.5е Ftp Lsoh
без ПДВ
Розетка Keystone Rj45 Utp Кат6
без ПДВ
Роз Rj45 Utp Кат5е 1мод Біл
без ПДВ
NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 UTP колір Чорний
без ПДВ
Vln Розетка Rj45 Кат.5е Utp
без ПДВ
Mosaic Rj45 Ftp Кат5е 1мод Біл
без ПДВ
Vln Розетка 2хrj45 Кат.5е Utp
без ПДВ
Патч Корд Utp, Кат.5, 2м
без ПДВ
Celiane Роз.Інф. Utp Rj45 Кат6
без ПДВ
Конектори високої щільності - категорія 6A - STP - 6 x RJ 45
без ПДВ