Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Розетка 2хusb Заряд. Біл

Valena Allure Legrand

Vln-A Розетка 2хusb Заряд. Біл

АРТ. 754995 EAN номер.. 3414970509611

Valena Allure Розетка USB для зарядки подвійна Білий 100-240В~, 50-60Гц, 5В- 1500 мА

1,438.81
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 2
Number of ports USB-C 0
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.068 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ширина пристроя 75 mm
Висота пристрою 75 mm
Глибина пристрою 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Standby consumption 0.07 mA
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
F01969EN-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Інструкція з використання
LE08532AB.pdf pdf (0.24 Mo)
1 документи
Autocad 3D
754995_AllCATPart.stp ifc (25.28 Mo)