Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накл. Розетки 2х2к+З Біл

Valena Allure Legrand

Vln-A Накл. Розетки 2х2к+З Біл

АРТ. 754955 EAN номер.. 3414970480941

Valena Allure Накладка розетки подвійної 2К+З Білий Колір Білий

70.04
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 90.2 mm
Висота 114 mm
Глибина 25.5 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
754955_AllCATPart.stp ifc (21.01 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)