Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Л.Панель Розетки Алюм.

Legrand

Valena Л.Панель Розетки Алюм.

АРТ. 770253 EAN номер.. 3414970328908

Valena Лицьова Панель Розетки Алюміній Лицьова панель для розетки 2К+З, нім.ст., алюм.

107.52
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 57.6 mm
Висота 51.6 mm
Глибина 26.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C