Msc Роз.2к+З Ф/Б./Л.П.Заподл.
Legrand
Msc Роз.2к+З Ф/Б./Л.П.Заподл.
АРТ. 077132
EAN номер..
3245060771324
Mosaic Розетка антибактеріальна французький стандарт 2К+З, автоматичні клеми, 2 модуля, колір білий
197.00
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | З заземляним штирьом/заземлювач |
---|---|
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Захисний (заземлюючий) контакт | Коло |
Кількість активних контактів (круглий) | 2 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
Number of active contacts (square) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
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
Антибактеріальний | Так |
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
Colour of switch operator | Білий |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 38.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 30 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Cable nature for connection | Rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Connected object | Немає |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
5 документи
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
B.B.J-B/12/016/23
(3.48 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ