LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Білий
Bticino
LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Білий
АРТ. N4202DN
EAN номер..
8005543704981
626.51
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Втрата при розгалуженні 860 МГц | 10 dB |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 39.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 38.5 mm |
Глибина вбудовування | 28.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ