Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для TV розеток с 2 отворами 2 модуля. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для TV розеток с 2 отворами 2 модуля. Колір Пісочний.

АРТ. KM25M2 EAN номер.. 8005543644065
142.45
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Застосування Coaxial antenna socket outlet
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
З сальником /з'єднувачем Немає
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
З підсвічуванням Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл