Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для карткового вимикача 3 модуля. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для карткового вимикача 3 модуля. Колір Пісочний.

АРТ. KM22 EAN номер.. 8005543614594
700.79
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Ключ-карта готелю
Надрукований текст / Маркування Символ "Стрілки"
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 67 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-FR_717747 (0.45 Mo)