LIVING NOW Лицьова панель для дзвінка 1 модуль. Колір Пісочний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для дзвінка 1 модуль. Колір Пісочний.
АРТ. KM15
EAN номер..
8005543613061
177.02
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Зумер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Бежевий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1015 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ