LIVING NOW Заглушка 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Заглушка 1 модуль.
АРТ. K4950
EAN номер..
8005543611142
14.28
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 22 mm |
---|---|
Висота | 45 mm |
Глибина | 13.5 mm |
Матеріал | Пластик |
Колір | Чорний |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Номер кольору Ral | 7015 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
7 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ