Перейти до основного вмісту
Logo print

Galea Life Л.п.д/роз.2К+З шт.фр.TIT

Legrand

Galea Life Л.п.д/роз.2К+З шт.фр.TIT

АРТ. 771428 EAN номер.. 3245067714287
380.20
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина 64.5 mm
Висота 53.2 mm
Глибина 23.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C