DX³ Автоматичний Вимикач 1П+Н B 0,5A 10kA
DX3
Legrand
DX³ Автоматичний Вимикач 1П+Н B 0,5A 10kA
АРТ. 407467
EAN номер..
3245064074674
Автоматичний вимикач DX³ Тип характеристики: В, номінальний струм, In: 0,5 А, 230/400 В~, відключаюча здатність: 10 кА, кількість полюсів: 1+Н, кількість модулів: 1
1,517.05
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 44 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | B |
Кількість полюсів | 2 |
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальний струм | 0.5 A |
Номінальна напруга | 230 V, 210-250 V |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 250 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 6 kA |
Тип напруги | AC |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В | 10 kA |
Частота | 50-60 Hz |
Клас струмообмеження | 3 |
Flush-mounted installation | Так |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
Ступінь забруднення | 2 |
Можлива додаткова комплектація | Так |
Кількість модулів | 1 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-70 °C |
---|---|
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 0.75-10 mm² |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 0.75-16 mm² |
Вибухозахищені | Немає |
Ширина | 17.8 mm |
Висота | 94.8 mm |
Глибина | 77.6 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Busbar and cable |
З полем для напису | Так |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ