Перейти до основного вмісту
Logo print

Dlp Супорт 1пост. Д/Кр.130мм

DLP Universal Trunking LG Legrand

Dlp Супорт 1пост. Д/Кр.130мм

АРТ. 010914 EAN номер.. 3245060109141

Супорт універсальний 1 пост, для кабель-каналів DLP з шириною кришки 130 мм, колір білий

584.86
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Flush-mounted installation Немає
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Так
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Ширина 130 mm
Висота 135 mm
Глибина 5.5 mm
Робоча температура 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)