CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 85A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим
CTX3
Legrand
CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 85A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим
АРТ. 416208
EAN номер..
3414970402004
CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 85A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим 3P85A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим
6,702.53
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з | 323-418 V |
---|---|
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з | 323-418 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Кількість розмикаючих головних контактів | 0 |
Кількість замикаючих головних контактів | 3 |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Кабельная клема |
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В | 135 A |
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В | 85 A |
---|---|
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 45 kW |
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В | 62 A |
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В | 30 kW |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 2 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 2 |
Модульне виконання | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ