Перейти до основного вмісту
Logo print

Colring Хомут 4,6х360 безбарвний

Legrand

Colring Хомут 4,6х360 безбарвний

АРТ. 032057 EAN номер.. 3245060320577
13.58
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Band width 4.6 mm
Довжина пояса/стрічки/стяжки 360 mm
Tie thickness 1.35 mm
Min. tensile strength 220 N
Робоча температура -40-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Модель/Виконання З зовнішнім звбчастим зачепом
Фіксатор кришки кабельного лотка Plastic lip/-cam
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Поліамід (PA)
Поверхня Необроблена
UV-stable according to ASTM D6779 Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Безбарвний
Прозорий Немає
Світловідбиваюча (флуоресцентна) Немає
Поверхня для маркування Немає (без)
Solvable fastener Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Немає (без)
UL approval Так

Документація

2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)