Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Рамка 3п Білий Перкаль

Legrand

Cln2 Рамка 3п Білий Перкаль

АРТ. 066703 EAN номер.. 3414970448194

Celiane Рамка 3п Білий перкаль Колір Білий Перкаль

429.49 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 3
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 3
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 6
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 232 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F01977EN-02.pdf pdf (0.6 Mo)
4 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)