Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Лп Розетки Hdmi Графіт

Legrand

Cln2 Лп Розетки Hdmi Графіт

АРТ. 067816 EAN номер.. 3414970487377

Celiane Лицьова панель розетки HDMI Графіт Колір Графіт

554.94
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування HDMI
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Антрацит
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ширина пристроя 53 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 7 mm