Cln2 Лп Розетки 2к+З Криш Граф
Legrand
Cln2 Лп Розетки 2к+З Криш Граф
АРТ. 067940
EAN номер..
3414970505705
Celiane Лицьова панель розетки 2К+З з кришкою Графіт Колір Графіт
617.18
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Чорний |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 23 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |