Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Лп Вимикача Slim Графіт

Legrand

Cln2 Лп Вимикача Slim Графіт

АРТ. 065201 EAN номер.. 3414970486851

Celiane Лицьова панель вимикача slim Графіт Колір Графіт

267.53
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 10 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)