Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Рамка 5п Венге

Legrand

Cln Рамка 5п Венге

АРТ. 069210 EAN номер.. 3245060692100

Celiane Рамка 5 постів Венге Колір: Венге

9,184.01
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 5
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 5
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 10
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Дерево
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Дерево
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 384 mm
Висота 82 mm
Глибина 5.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -10-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Документація

5 документи
Сертифікат на деревину
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)