Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Роз.Тел.Rj+Tv Біл

Legrand

Cln Лп Роз.Тел.Rj+Tv Біл

АРТ. 068239 EAN номер.. 3245060682392

Celiane Лицьова панель розетки RJ-TV Білий Колір Білий

231.39
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Так
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 53 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 8 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C