Cln Лп Розетки Rj45 Біл
Legrand
Cln Лп Розетки Rj45 Біл
АРТ. 068251
EAN номер..
3245060682514
Celiane Лицьова панель розетки 1 x RJ45 кат.6 (для UTP/FTP/SFTP) Білий Колір Білий
247.08
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Так |
З відкидною кришкою | Так |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
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
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 53 mm |
Висота пристрою | 53 mm |
Глибина пристрою | 10 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ