Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Датчика Д/Терм.Біл

Legrand

Cln Лп Датчика Д/Терм.Біл

АРТ. 068243 EAN номер.. 3245060682439

Celiane Лицьова панель датчика модульного термостата (для датчика арт.67408) Білий Колір Білий

462.82
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Термостат
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C