Cln Лп Вимик. З Інд. Біл.
Legrand
Cln Лп Вимик. З Інд. Біл.
АРТ. 068003
EAN номер..
3245060680039
Celiane Лицьова панель вимикача/перемикача (з підсвіткою/індикацією) 1-клавішного Білий Колір Білий
270.30
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Білий |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 10.4 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |