Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лпроз.Ауд/Від.Hd15 Тит

Legrand

Cln Лпроз.Ауд/Від.Hd15 Тит

АРТ. 068515 EAN номер.. 3245060685157

Celiane Лицьова панель Для розетки аудіо/відео HD15 VGA, кат. № 067316, колір: титан

554.94
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Титан
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
З сальником /з'єднувачем Немає
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 53 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 7 mm