Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane. Механізм зарядного пристрою з двома USB-роз'ємами тип С+тип С 240В/5В 3000мА

Legrand

Celiane. Механізм зарядного пристрою з двома USB-роз'ємами тип С+тип С 240В/5В 3000мА

АРТ. 067466 EAN номер.. 3414971003309

Celiane Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами Тип С - тип С, 240В / 5В 3000мА.

2,402.92
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 2
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.064 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 33 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F02463EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-067466.stp ifc (15.1 Mo)