Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox кор. ен.еф. 2п гл.40мм

BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE Legrand

Batibox кор. ен.еф. 2п гл.40мм

АРТ. 080022 EAN номер.. 3245060800222
270.50
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Для порожнистих стін
Форма Овал
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Подвійна
Оснащена поворотним кільцем Немає
Обладнаний Немає (без)
Діаметр 67 mm
Довжина 142 mm
Ширина 72.8 mm
Монтажна глибина 40 mm
Для різноманітних типів кріплення 5
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб Інші
Підходить для кабеля діаметром 16-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 6
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Поверхня Необроблена
Колір Жовтий
Ступінь захисту IP IP40
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Так
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
2 документи
Договір
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)
Договір
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)