Супорт-кліпса д/труб 15-16мм
Legrand
Супорт-кліпса д/труб 15-16мм
АРТ. 031360
EAN номер..
3245060313609
21.54
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний діаметр | 16 mm |
---|---|
Діаметр | 15-16 mm |
Кількість кабелів або труб | 1 |
With distance to the wall | Так |
Модель/Виконання | Single-lobe clamp |
Тип монтажу/Тип кріплення | Отвір під гвинт аба саморіз |
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Немає |
Підходить для протипожежного захисту | Немає |
Plastic sheathed | Немає |
Колір | Сірий |
Ширина | 26 mm |
Висота | 25 mm |
Глибина | 15 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ