Розгалуджувач для коробки на 3+3 модулі PB526
Bticino
Розгалуджувач для коробки на 3+3 модулі PB526
АРТ. PB526V
EAN номер..
8012199792668
72.53
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | Інші |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 49.5 mm |
Монтаж комутаційного обладнання | Монтажні лапки |
З гвинтами | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Немає |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |