Перейти до основного вмісту
Logo print

Пром.коробка310x240x160 IP55

Legrand

Пром.коробка310x240x160 IP55

АРТ. 035054 EAN номер.. 3245060350543
6,707.58
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Чохол
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Немає (без)
Прозорі двері Немає
З замком Немає
Висота 310 mm
Ширина 240 mm
Глибина 160 mm
Глибина вбудовування 168 mm
Монтажна глибина 146 mm
Товщина металу корпусу 3 mm
Товщина металу дверей, кришки 3 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 0
Можливість розширення Немає
Кількість кабельних вводів 0
Матеріал корпусу Пластик
Поверхня Необроблена
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Так
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) 3S
Клас захисту від ураження електричним струмом II
Ударостійкість IK08
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші
Cover with overpressure release Немає
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F00191EN-03.pdf pdf (0.6 Mo)
Технічний посібник