Перейти до основного вмісту
Logo print

Пл.Вставка Gg/Gl 630a З/Б Тип3

Legrand

Пл.Вставка Gg/Gl 630a З/Б Тип3

АРТ. 018180 EAN номер.. 3245060181802

Промисловий запобіжник типу gG Розмір 3, з бойком, номінальний струм, In: 630А, напруга Un: 500 В ~, відключаюча здатність: 120000 А.

4,158.60
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Fuse construction type according to IEC 60269 NH3
Тип напруги AC/DC
Номінальний струм 630 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Категорія застосування gG (cable protection/equipment protection)
Тип індикатора стану запобіжника Інші

Документація

1 документи
Технічний опис
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)