Перейти до основного вмісту
Logo print

Перем.На 2 Напр.+ Кнопка Pro21

Legrand

Перем.На 2 Напр.+ Кнопка Pro21

АРТ. 775810 EAN номер.. 3245067758106

Galea Life Перемикач на два напрямки + Перемикач на два напрямки (без фіксації), 250В~ 10А, 2-клавішний 250В~ 10А

1,233.19
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Оснащення (комплектація елементами) 2 Перемикач на 2 напрямки
Загальна кількість штепсельних розеток 0
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Розташування при монтажі Горизонтально
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
З підсвічуванням Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 1
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 32.5 mm
Глибина вбудовування 21.5 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-40036021 (0.49 Mo)