Наст.Короб.3м(120х80х38)Living
Bticino
Наст.Короб.3м(120х80х38)Living
АРТ. 503LP
EAN номер..
8012199238944
297.18
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Ширина | 118 mm |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Чорний |
Тип кришки | Немає (без) |
---|---|
Прозора кришка | Немає |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
З роздільною перегородкою | Немає |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |