Накладка До Мех-Му Pro21
Legrand
Накладка До Мех-Му Pro21
АРТ. 771396
EAN номер..
3245067713969
Galea Life Лицьова Панель Розетки електричної 2К+З (British Standards), колір Aluminium колір Aluminium
1,426.32
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
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
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 10.3 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |