Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Люк З Роз 2к+З/Usb/Rj45 2м Біл

Desk Grommet Legrand

Люк З Роз 2к+З/Usb/Rj45 2м Біл

АРТ. 054088 EAN номер.. 3245060540883
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Коло
Матеріал Пластик
Колір Білий
Довжина 0 mm
Висота 20 mm
Глибина вбудовування 80 mm
Діаметр 100 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 1
Захист від перенапруги Немає
З вбудованим джерелом живлення US Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F01368EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)