Лиц.Панель 2п+З, Біл.
Legrand
Лиц.Панель 2п+З, Біл.
АРТ. 777020
EAN номер..
3245067770207
Galea Life Лицьова Панель Розетки електричної 2К+З 16А (для арт.775920/21); колір White колір White
104.88
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64.5 mm |
Висота | 53.2 mm |
Глибина | 26.5 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ