Перейти до основного вмісту
Logo print

Вологозахисна Кришка 4мод Ip55

Bticino

Вологозахисна Кришка 4мод Ip55

АРТ. 24604N EAN номер.. 8012199965406
1,958.01
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 4
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Немає
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Так
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Так
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Ширина 154.2 mm
Висота 98 mm
Глибина 31.3 mm
Ширина установча (вбудована) 0 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00829-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)